Опубликуйте свои продукты
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
Horton Automatics

HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

HD-Swing - S4800 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Operator Only)

Incorporate the 4800 overhead concealed operator with your chosen wood or hollow metal doors to allow for space limitations and maintain clean sight lines.

Features:

  • Recommended Maximum Door Leaf Weight: 700 lbs
    • For weight exceeding this consult Horton Factory as the application and frequency are variables that may allow weight up to 800lbs.
  • Header Sizes: 6"x6" or 4"x6"
  • Door Width: Up to 48"

Applications:

  • Healthcare
  • Office Buildings
  • Aviation
  • Restaurants

Where Used:

  • Main Entrance
  • Corridors
  • Meeting Rooms
  • Office Doors
Cпецификация
  • PRODUCT NAME:HD-Swing
    MENU TITLE:S4800 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Operator Only)
    AUTOMATIC MANUAL:Automatic
    TYPE:Single, Pair
    SERIES:S4800
    REQUIREMENT:Full Power
    HEADER SIZE:6" x 6"
    HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
    ARM DESIGN:Direct Drive
    INSTALLATION:Overhead Concealed
    MOUNTING:Side Load
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHorton-S4800
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииDoors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-09-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors