Опубликуйте свои продукты
Profiler ICU Tele IDS XM
Horton Automatics

Profiler ICU Tele IDS XM

Profiler® Self-Closing IDS Series 

Smoke Rated Manual Isolation Door System

Designed where a hospital anteroom is required, the self-closing manual IDS is in compliance with the 2018 FGI (Facilities Guidelines Institute) guidelines for Airborne Isolation Infection Rooms (AIIR). Includes positive latching.

Also, tested to ASTM E283-04 to meet negative, positive, or combination room pressure requirements.

NOW TESTED to UL1784 SMOKING RATING with UNICEL GLAZING!

Cпецификация
  • Compliant with:

    • 2018 FGI Guidelines for Airborne Infection Isolation
      Room Systems
    • ASTM E283-04 Standard Air Infiltration Test
    • UL 1784 Air Leakage Test of Door Assemblies
    • NFPA 105 Std. for Installation of Smoke Doors

    Commonly Used Terminology:

    • AII - Airborne Infection Isolation
      • Negative Pressure - Keep the "bad" air in
    • PE - Protective Enviroment
      • Positive Pressure - Keep the "bad" air out

    Common Applications:

    • Negative Pressure Room
    • Positive Pressure Room
    • Combination Pressure Room
    • Anteroom Pressure Room
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmanual-self-closing-aiir-door
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииSliding Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки