Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hortonautomatics/products/a5cb2e77-5f3a-4273-8db4-2bf2505febd6
Главная страница
Категории
Двери
Раздвигающиеся двери
Profiler -ICU MAX Smoke Rated Trackless
Доступно в Соединенные Штаты
Horton Automatics
Отслеживать
Profiler -ICU MAX Smoke Rated Trackless
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Compliant with:
UL 1784 Air Leakage Test of Door Assemblies
NFPA 105 Standard for Smoke Door Assemblies
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
profiler-icu-max-smoke-rated-trackless
Тип продукции
Doors
Группа продукции
Sliding Doors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-03-12
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Техническое описание
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-40.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Раздвигающиеся двери
Номер OmniClass
23-17 11 00
Наименование OmniClass
Doors
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Загрузить
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Загрузить
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Загрузить
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
Загрузить
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Загрузить
Horton Automatics
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
Загрузить