The R2A-FS Steelheart Series Upright two section refrigerator with full stainless doors is a space saving workhorse. Solid state control system with temperature alarms and LED display (°F or °C). With a net capacity of 50.37 cubic feet this efficient upright refrigerator and front air flow design is perfect for hot/tight kitchens. The R2A-FS is constructed of stainless steel, which protects this unit from accidental damage and rust. Plus, it is easy to clean.
The R2A-FS also includes Interior LED light bar is mounted horizontally on the ceiling, (4) 4" stem casters (2 with brakes) are standard, plus a field reversible, spring assisted self closing door with stay open feature (no kit req’d). Electrical consumption of 3.47 kWh/day at 9.5 Amps, 10 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug. Optional kits: 6" Legs, Epoxy or stainless steel shelves, Tray/pan slides, Foot pedal door opener, Additional air filter. The unit is ETL Safety (US & C) Listed, ETL Sanitation and includes a six years parts warranty, five years labor warranty, and seven years compressor warranty.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |