Опубликуйте свои продукты
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    hOyez PartitionSystems
    Архив

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Cпецификация
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH5JC
    • Тип продукцииCloisons amovibles H5
    • Группа продукцииCloison H5JC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8400
    • Ширина (мм)6000
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Описание Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Наименование OmniClassDemountable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions