Опубликуйте свои продукты
H7B partition
H7B partition
H7B partition
    hOyez PartitionSystems
    Архив

    H7B partition

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Cпецификация
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH7B
    • Тип продукцииCloisons amovibles H7
    • Группа продукцииCloison relocalisable H7B
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3300
    • Ширина (мм)1250
    • Глубина (мм)75
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Описание Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Наименование OmniClassDemountable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions