Опубликуйте свои продукты
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
    hOyez PartitionSystems
    Архив

    H9 partition

    Define comfortable living spaces with high-performance H9 partition that offers a wide range of aesthetic solutions. This relocatable acoustic partition with cover-trims provides uncommon planning flexibility and high acoustic performance.
    Cпецификация
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 6000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 15mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      32 - 50 dB Rw
      39 - 48 dB RA

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH9
    • Тип продукцииCloisons amovibles H9
    • Группа продукцииH9 cloison
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6000
    • Ширина (мм)6000
    • Глубина (мм)96
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Описание Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Наименование OmniClassDemountable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions