Опубликуйте свои продукты
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    hOyez PartitionSystems
    Архив

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Cпецификация
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH9B
    • Тип продукцииCloisons amovibles H9
    • Группа продукцииH9B cloison
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1250
    • Глубина (мм)96
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)23
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Описание Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Наименование OmniClassDemountable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions