Опубликуйте свои продукты
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    hOyez PartitionSystems
    Архив

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    Cпецификация
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH9T
    • Тип продукцииCloisons amovibles H9
    • Группа продукцииH9T cloison
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)6000
    • Глубина (мм)96
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Описание Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Наименование OmniClassDemountable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions