Опубликуйте свои продукты
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    hOyez PartitionSystems
    Архив

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Cпецификация
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHF10
    • Тип продукцииAutres cloisons
    • Группа продукцииCloison coupe feu HF10
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)104
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)45
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Описание Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Наименование OmniClassDemountable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions