Опубликуйте свои продукты
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
    hOyez PartitionSystems

    Glass door

    3.7 из 5 звезд3.7(33 отзывы)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Cпецификация
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVERRE
    • Тип продукцииPortes
    • Группа продукцииPorte verre
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1027
    • Глубина (мм)8
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - С остеклением
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 23
    • Наименование OmniClassAll Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка Африка Южная Америка Океания