Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

AAC-Block 2-0,40/0,10

Уникальная ссылка: Block_AAC_2_040_010
Брэнд: H+H Porenbeton
Тип продукции: Autoclaved aerated concrete masonry
Группа продукции: Aerated concrete blocks
Глубина (мм): 175
Дата публикации: 2019-01-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.

wall thicknesses: 150, 175, 200, 240, 300, 365


Основной материал: Autoclaved aerated concrete
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Строительные материалы - Каменная кладка
Классификация IFC: Block
Название по ССКПУ ООН: Blocks
Код ССКПУ ООН: 301315
Uniclass 1.4 Код: L322
Uniclass 1.4 Описание: Blocks
Uniclass 2.0 Код: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Описание: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Код: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Описание: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Код: 80-50-05
NBS Reference Описание: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Номер OmniClass: 23-13 21 00
Наименование OmniClass: Blocks and Bricks
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Название Значение
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®