Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

AAC-Thermoblock 2

Уникальная ссылка: Thermoblock_AAC_2
Брэнд: H+H Porenbeton
Тип продукции: Autoclaved aerated concrete masonry
Группа продукции: Aerated concrete blocks
Дата публикации: 2019-01-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Основной материал: Autoclaved aerated concrete
Вспомогательный материал: Phenolic Foam
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Классификация IFC: Block
Название по ССКПУ ООН: Blocks
Код ССКПУ ООН: 301315
Uniclass 1.4 Код: L322
Uniclass 1.4 Описание: Blocks
Uniclass 2.0 Код: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Описание: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Код: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Описание: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Код: 80-50-05
NBS Reference Описание: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Номер OmniClass: 23-13 21 00
Наименование OmniClass: Blocks and Bricks
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Название Значение
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию