Уникальная ссылка: | Thermoblock_AAC_4_MW |
---|---|
Брэнд: | H+H Porenbeton |
Тип продукции: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Группа продукции: | Aerated concrete blocks |
Дата публикации: | 2019-01-11 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hplush.de |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.hplush.de/produkte |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hplush/product/thermoblock_aac_4_mw
Основной материал: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Вспомогательный материал: | Mineral wool |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Категория BIMobject: | Строительные материалы - Каменная кладка |
---|---|
Классификация IFC: | Block |
Название по ССКПУ ООН: | Blocks |
Код ССКПУ ООН: | 301315 |
Uniclass 1.4 Код: | L322 |
Uniclass 1.4 Описание: | Blocks |
Uniclass 2.0 Код: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Описание: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Код: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Описание: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Код: | 80-50-05 |
NBS Reference Описание: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Номер OmniClass: | 23-13 21 00 |
Наименование OmniClass: | Blocks and Bricks |
Название | Значение |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®