Опубликуйте свои продукты
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 15S (Grade 2, ≲ 1 000N)  Mini Maglock for lockers, letter boxes, refrigerators, medicine cabinets
HQMAG

Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 15S (Grade 2, ≲ 1 000N) Mini Maglock for lockers, letter boxes, refrigerators, medicine cabinets

The mini range for specific applications, like cabinets, lockers, letter boxes, refrigerators, etc with a "Grade 2" holding force (≲ 1 000N, 100kgf, 225lbf)
Cпецификация
  • Security/Holding Force: Grade 2 (≲ 1 000N, 100kgf, 225lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 108 x 38 x 21 mm Weight: ~2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElectromagnetic-Lock-HQMAG-15S
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Accessories
  • Классификация IFCОбъект
  • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Номер OmniClass23-17 11 11
  • Наименование OmniClassDoor Components 

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка