Опубликуйте свои продукты
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 30S (Grade 2+ ≲ 1 800N) Comptact Maglock for light or glazed doors
HQMAG

Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 30S (Grade 2+ ≲ 1 800N) Comptact Maglock for light or glazed doors

The compact range for light or glazed doors with a holding force: Grade 2+ / ≲ 1 800N. Can be installed by itself or with the L+Z bracket (AMZB3) or the firedoor bracket (AMAB3).
Cпецификация
  • Security/Holding Force: Grade 2+ (≲ 1 800N, 180kgf, 405lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 166 x 39 x 21 mm Weight: ~ 1.8 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElectromagnetic-Lock-HQMAG-30S
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Accessories
  • Классификация IFCОбъект
  • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Номер OmniClass23-17 11 11
  • Наименование OmniClassDoor Components 

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка