Опубликуйте свои продукты
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 3500 Grade 3+ (≲ 3 000N) indoors and outdoors surface mounted solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 3500 Grade 3+ (≲ 3 000N) indoors and outdoors surface mounted solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 3500 Grade 3+ (≲ 3 000N) indoors and outdoors surface mounted solution
    HQMAG

    Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 3500 Grade 3+ (≲ 3 000N) indoors and outdoors surface mounted solution

    The HQMAG 3500 (Grade 3+ / ≲ 3 000N) is part of the new generation of electromagnetic locking equipped with a patented “long – distance” Mega-LED. It can be installed by itself or with the L bracket (AMLB 4) or Z bracket (AMZB 4-LP).
    Cпецификация
    • Security/Holding Force: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf, 675lbf ) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Megaled + Hall sensor + relay Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 238 x 48 x 26 mm Weight: ~2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаElectromagnetic-Lock-HQMAG-3500
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCОбъект
    • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Components 

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка