Опубликуйте свои продукты
High cabinet J060792 Plain White
HTH Køkken

High cabinet J060792 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Cпецификация
  • Housing unit for oven and microwave oven, with two doors, five shelves and a blind front panel. Inside measures total: 105.6 x 56.7 cm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка19J060792
  • Тип продукцииPlain White
  • Группа продукцииHigh cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2112
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП, отделанная меламином
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)57.58
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings