Опубликуйте свои продукты
Base cabinet A040294 Mono
HTH Køkken

Base cabinet A040294 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Cпецификация
  • Storage unit with four Lux drawers.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJPA040294
  • Группа продукцииBase Cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)35.14
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings