Опубликуйте свои продукты
High cabinet J060244 Mono
HTH Køkken

High cabinet J060244 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Cпецификация
  • Wardrobe unit with five shelves and four 15 cm high wire pull-out baskets on metal runners.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJPJ060244
  • Тип продукцииMono
  • Группа продукцииHigh cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2112
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)73
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings