Опубликуйте свои продукты
Heavy Duty Control Unit
Hubbell Wiring Device-Kellems

Heavy Duty Control Unit

The CU300 series provides 24V DC power supply for sensors or sensor/Add-A-Relay combinations.
The control units contain an internal relay for the control of an external load. Control units are plenum rated cULus Listed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-CU300A
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииAutomatic Receptacle Control
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.36
  • Ширина (дюймы)2.33
  • Глубина (дюймы)3.69
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls