Опубликуйте свои продукты
AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"
Huber Engineered Woods
Архив

AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"

It’s this simple: When you build with the brand builders have voted #1 in quality for two decades, you get the most from your subfloors and everything you build on top of them. Pair with AdvanTech subfloor adhesive for a Squeak-Free Guarantee™ to deliver the FLAT OUT BEST™ in quiet, stiff floors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаadvantech-subflooring-1_1-8
  • Тип продукцииFloor Solutions
  • Группа продукцииAdvanTech Subflooring
  • Дата публикации2020-09-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалOSB Wood
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНWood sheathing or sheets
  • Код ССКПУ ООН30103604
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Описание Uniclass 2015Particleboards
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subflooring
  • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Наименование OmniClassEngineered Wood Products
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction