Опубликуйте свои продукты
Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09
HUBLER

Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09

In our acoustic panels collection, discover the HUBSONIK groove 3-29 panel in Draven 09 oak (photos are not representative of the finished product).
Cпецификация
  • Wood type : Oak, Type of wood : natural, Available undercoats : black veil, Dimensions and ordering data : 300x118,1cm - HUBSONIK-Groove 3-29 CH/ panel, Thickness : 19, Sound absorption coefficient : aW 0.56
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpanneau-deco-panneau-mdf-3-29-chene-draven-09
  • Тип продукцииPanneaux acoustiques prêts à l'emploi
  • Группа продукцииSolutions acoustiques
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1181
  • Ширина (мм)3000
  • Глубина (мм)19
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен