Опубликуйте свои продукты
600 Series - 632 Paired Panels Operable Partitions
600 Series - 632 Paired Panels Operable Partitions
    Hufcor
    Архив

    600 Series - 632 Paired Panels Operable Partitions

    Hufcor operable partitions — also known as Airwalls®, folding walls, flat panels, movable walls, and room dividers — set the standard for quality, durability, acoustic separation, and ease of movement. They are the creative way to add flexibility and functionality to your space.
    Cпецификация
    • Operable Partition

      Operable Glasswall

      Movable Wall

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS600_632Paired
    • Тип продукцииOperable Partitions
    • Группа продукцииSteel wall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)292
    • Глубина (дюймы)3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions