Опубликуйте свои продукты
Bollards M30/M50 Fixed, Removable
HySecurity

Bollards M30/M50 Fixed, Removable

Bollards M30/M50 

Fixed and Removable bollards Permits free movement of pedestrian traffic, while protecting from accidental and malicious threats.

Cпецификация
  • Features:

    Choice: Architects and designers have options, including a variety of finishes, lighting designs, and foundations. 

    Clearance: Shallow mount bollards when working around buried utilities, deep mount bollards for the smallest footprint. 

    Freedom: Removable bollards allow occasional vehicle traffic without sacrificing security. 

    Security: Fixed bollards protect buildings and equipment while adding to the overall aesthetic of the facility. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    • Bollards
    • Security barriers
    • Crash-certified
    • High-security bollards
    • Safety and architectural bollards
    • Anti-terrorist applications
    • Landscape bollards
    • Bollard covers
    • Government installations
    • Commercial facilities
    • HVM
    • Hostile Vehicle Mitigation
    • Crash Rated
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbollards-m30-m50
  • Тип продукцииIndustrial Security Gate Operator
  • Группа продукцииHostile Vehicle Mitigation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
  • Код ETIMEC012059
  • Название ETIMBollard
  • Код Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Описание Uniclass 2015Metal bollards
  • Код CSI MasterFormat 201434 71 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vehicle Crash Barriers
  • Номер OmniClass23-39 11 11 17
  • Наименование OmniClassTraffic Control

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки