Опубликуйте свои продукты
Cloakroom, T-frame 900
Hyllteknik

Cloakroom, T-frame 900

The free standing shelving system can be located next to a wall (L-frames), or used free standing in the room (T-frames), for the most effective use of floor space.The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcl_tfr_900
  • Тип продукцииComponents for shelving system
  • Группа продукцииCloakroom
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-12-10
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа