Опубликуйте свои продукты
Flexible wall system with metal shelf Modern
Hyllteknik

Flexible wall system with metal shelf Modern

The support rail is screwed horizontally on the wall and the hanging uprights are simply hung in place. The shelving system is recommended where you want the ability to change the interior as needed. In combination with complete shelves this becomes a wall system both flexible and fast assembly. Metal shelf Modern in different colors can give a fresh and fun expression. Choose powder coated colors from our catalog.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfhsmphm
  • Тип продукцииShelving system
  • Группа продукцииFlexible wall system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2212
  • Глубина (мм)314
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56