Опубликуйте свои продукты
L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern
Hyllteknik

L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern

Freestanding shelving is available in single-sided and double-sided versions. L-stand set against the wall and T-stands can be freely positioned in the room. These stands can be delivered with sound absorbers in the start and secondary section. Two cassette plates capsules absorbers and binds together the stands. Is intended for shelves with 800-width. Please try with metal shelf Modern. Choose the color combination of the panels and powder coated colors from our catalog.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsmllophm
  • Тип продукцииShelving system
  • Группа продукцииFreestanding shelving system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1390
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)360
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56