Опубликуйте свои продукты
Permanent wall system with Wood ex 3
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 3

The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. The collection Wood can be combined as needed. Here is a compressed solution with the vaious shelf types. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpvsmw3
  • Тип продукцииShelving system
  • Группа продукцииPermanent wall system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2573
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)334
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа