Опубликуйте свои продукты
Bar R
Bar R
Bar R
    IAM Design

    Bar R

    4.9 из 5 звезд4.9(15 отзывы)
    The Bar R systems are the first born of IAM Design production and offer the widest range of accessories and solutions that allow them to adapt to every architecture and need.
    Cпецификация
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: satin or glossy stainless steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBar-r
    • Тип продукцииSystem
    • Группа продукцииBalustrades
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Описание Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
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
    Похожие продукты