Опубликуйте свои продукты
Multiplex Racking for Condensing Boilers
IBC Boiler

Multiplex Racking for Condensing Boilers

For commercial and multi family applications. Designed for the SL 26-260 & SL 40-399 condensing boilers. The Multiplex racking system components fit through standard doorways reducing the need for specialized transport equipment. Our easy to set up boiler networks also provide for precise load matching through wide turndown ratios.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmultiplex-racking
  • Тип продукцииBoiler
  • Группа продукцииMultiplex Racking
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Описание Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки