Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Floor boxes BDS-C45

Уникальная ссылка: floorbox
Брэнд: IBOCO
Тип продукции: Underfloor trunking systems
Группа продукции: Service units and installation units
Дата публикации: 2018-01-22
Номер версии: 1
Тип: Демонстрация (модель)
Загрузить (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Основной материал: Plastic
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Электричество - Электрические установки
Классификация IFC: Electric Distribution
Название по ССКПУ ООН: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Код ССКПУ ООН: 391213
Uniclass 1.4 Код: L7822
Uniclass 1.4 Описание: Trunking
Uniclass 2.0 Код: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Описание: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Код: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Описание: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Код: 70-11-90
NBS Reference Описание: Trunking
Номер OmniClass: 23-35 33 19
Наименование OmniClass: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Продукция доступна в:
Europe
  • France

BIMobject®