Опубликуйте свои продукты
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
    Icons of Denmark

    Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    Twist is a playful, yet elegant coffee table designed with movement as the underlying theme. The smooth table top ‘disc’ seems to float about the soft flowing lines of the sturdy wire frame. As you move around the table, the lines of the frame show a changing geometric pattern – hence the name ‘Twist’.

    The 20mm table top is available as a laminate, solid oak or concrete surface. The discrete 10mm steel frame is available in a white, black or brass powder coating. Twist is available in two sizes to accommodate both sofa and low-level seat settings.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTwist-table-Black-Dia-600-mm-H-450-mm
    • Тип продукцииCoffee Tables
    • Группа продукцииTwist
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Описание Uniclass 2015Coffee tables
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture