Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene

Уникальная ссылка: mono-pm-mineralull-expanderad-polystyren-trp-plat
Брэнд: BMI Icopal Sweden
Тип продукции: Water proofing membrane
Группа продукции: Single ply system
Ширина (мм): 1000
Дата публикации: 2018-08-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene: 
1. Substrate: Troughed sheet 
2. Vapour barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film 
3. Heat insulation: 
1-layer Mineral wool
2-layer Expanded polystyrene (with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic 
5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene.
External fire performance: BROOF(t2).
System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.


Основной материал: Bitumen
Вспомогательный материал: Polystyrene (EPS)
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Строительные материалы - Waterproofing & Membranes
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Roofing membranes
Код ССКПУ ООН: 30151505
Uniclass 1.4 Код: L68121
Uniclass 1.4 Описание: Membranes
Uniclass 2.0 Код: PR-75-28-72
Uniclass 2.0 Описание: Roof Membrane Perimeter Trims
NBS Reference Код: 75-28-72
NBS Reference Описание: Roof Membrane Perimeter Trims
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
Номер OmniClass: 23-13 39 31
Наименование OmniClass: Roof Membranes
Продукция доступна в:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

Название Значение
Application Torching and mechanical fastening
Facing Material Granuals
Material Bitumen
Membrane Type Single ply
Thickness 4.5 mm
Type SBS

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Bitumen

BIMobject®