Опубликуйте свои продукты
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
    Ideagroup

    Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux

    The Dekò free-standing bathtub introduces a modern interpretation of classical design that calls to mind timeless atmospheres. It is available in two versions: in matt Bianco M-Solid, Bianco finish. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Available in M-Lux in the glossy Bianco finish. Available with glossy Bianco finish cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDeko-bathtub
    • Тип продукцииBathtub
    • Группа продукцииfreestanding bathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)615
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)785
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Похожие продукты

    3.5 из 5 звезд 3.5 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)