Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Доступно в Соединенные Штаты
Ideagroup
Отслеживать
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 отзывы)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Тип
Сборка (несколько объектов)
Дата публикации
2023-06-01
Номер версии
1
Высота (мм)
458
Ширина (мм)
450
Глубина (мм)
250
Связанные
Связанные
Разработано в
Италия
Страна-производитель
Италия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Описание Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Номер OmniClass
23-31 25 13
Наименование OmniClass
Bathroom Cabinets
Похожие продукты
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Загрузить
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Загрузить
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Загрузить
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Загрузить
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Загрузить