Опубликуйте свои продукты
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5 из 5 звезд4.5(17 отзывы)

    Seven is a free-standing bathtub with a distinctive shape that embraces you, available in two versions: in matt Bianco M-Solid, Bianco finish. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Available in M-Lux in the glossy Bianco finish. Available with glossy Bianco finish cover.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSeven-bathtub
    • Тип продукцииBathtub
    • Группа продукцииfreestanding bathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)630
    • Ширина (мм)1580
    • Глубина (мм)770
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Похожие продукты