Опубликуйте свои продукты
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
    Ideagroup

    SIDE mirror H 700 mm + LED

    Side mirror H 700 mm, with safety glass, back lit with LED 3000 K o 4000 K, with TOUCH ON/OFF switch. Available for horizontal or vertical installation, plug and switch not possible.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSIDE-mirror-H70-LED
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииmirror with LED backlighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors