Опубликуйте свои продукты
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    The Soul free-standing bathtub takes inspiration form the perfect shape of a circle. It has a diameter of 110 cm and is in matt Bianco M-Solid, the exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSoul-bathtub
    • Тип продукцииBathtub
    • Группа продукцииfreestanding bathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)510
    • Ширина (мм)1100
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (9)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (16)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)