Опубликуйте свои продукты
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Riquadrata mirror with frame H 724 mm, with safety glass and side LED lighting 3000 K or 4000 K. Plug and switch not possible. Available in Melamine, Matt lacquer, Glossy lacquer, Soft-Touch Matt lacquer and Metal Color Matt lacquer.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииaluminium framed mirror with lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors