Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Главная страница
Категории
Сантехника
Хранилище
STRADA glass shelf 400x138mm
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
STRADA glass shelf 400x138mm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
A9198
Тип продукции
STRADA
Группа продукции
Shelf
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-14
Номер версии
1
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
400
Глубина (мм)
138
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.de/produkte
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.de/produkte
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.de/produkte
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Масса нетто (кг)
1.8
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Хранилище
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_30_78_78
Описание Uniclass 2015
Shelves
Номер OmniClass
23-21 11 11 11
Наименование OmniClass
Commercial Storage Shelves
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Загрузить
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Загрузить
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить