Опубликуйте свои продукты
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
    Ideal Standard

    RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Cпецификация
    • Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca di erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 224 mm. Altezza bocca 164 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаB8981
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSink Water Supply Fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.51
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка
    Афганистан
    Германия
    Египет
    Бахрейн
    Греция
    Израиль
    Италия
    Иордания
    Ирак
    Иран
    Йемен
    Катар
    Кувейт
    Ливан
    Объединенные Арабские Эмираты
    Оман
    Палестина
    Саудовская Аравия
    Сирия
    Турция