Опубликуйте свои продукты
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
    Ideal Standard

    CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM

    Mirror 600x700x20 mm. Connect Space
    Cпецификация
    • Mirror 600x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 600x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 600x700x20 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE0382
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom Mirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)