Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/b1f7b6a7-7728-4134-ba5a-9d39e13f4814
Главная страница
Категории
Сантехника
Зеркала
CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM
Mirror 700x700x20 mm. Connect Space
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Mirror 700x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 700x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 44 W, IP44. Mirror 700x700x20 mm.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E0383
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Bathroom Mirrors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-18
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.it
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.it
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.it
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Масса нетто (кг)
7
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Зеркала
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Описание Uniclass 2015
Mirrors
Номер OmniClass
23-21 37 13 15
Наименование OmniClass
Mirrors
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Загрузить
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Загрузить
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Загрузить
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Загрузить