Опубликуйте свои продукты
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Cпецификация
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE0827
    • Тип продукцииCONNECT AIR
    • Группа продукцииBASIN UNITS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-02-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)830
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)27.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Номер OmniClass23-31 17 11
    • Наименование OmniClassShower Compartments

    Доступно в регионах:

    Европа