Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Главная страница
Категории
Сантехника
Зеркала
CONNECT MIRROR 120X70
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E6545
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Bathroom Mirrors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-31
Номер версии
1
Высота (мм)
700
Ширина (мм)
1200
Глубина (мм)
4
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.it
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.it
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.it
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Масса нетто (кг)
8
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Зеркала
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Описание Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Номер OmniClass
23-31 25 00
Наименование OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Загрузить
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Загрузить
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Загрузить
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Загрузить