Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/55bd34d5-3a9d-445e-a90c-55ca4f663474
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые шторки
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
L6228
Тип продукции
CONNECT
Группа продукции
Shower Enclosure
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-08-03
Номер версии
1
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
300
Глубина (мм)
8
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Видеоинструкции
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Масса нетто (кг)
11.23
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые шторки
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Описание Uniclass 2015
Shower enclosures
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Загрузить
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Загрузить
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Загрузить