Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/26239789-50df-4e64-b4cf-e95d0590b2df
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые шторки
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
T2334
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Shower enclosures
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-02-21
Номер версии
1
Высота (мм)
1850
Ширина (мм)
695
Глубина (мм)
695
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.it
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.it
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.it
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Разработано в
Франция
Масса нетто (кг)
27.9
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые шторки
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Описание Uniclass 2015
Shower enclosures
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Загрузить
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Загрузить