Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/1214e072-6954-4ac5-9a31-3abf09734d54
Главная страница
Категории
Сантехника
Зеркала
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
T3350
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Bathroom Mirrors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-18
Номер версии
1
Высота (мм)
700
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
26
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.com
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.com
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.com
Техническое описание
http://www.idealstandard.com
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Масса нетто (кг)
6.12
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Зеркала
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Описание Uniclass 2015
Mirrors
Номер OmniClass
23-21 37 13 15
Наименование OmniClass
Mirrors
Доступно в регионах:
Европа
Болгария
Италия
Франция
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Загрузить
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Загрузить
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Загрузить
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Загрузить