Опубликуйте свои продукты
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
    Ideal Standard

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    Cпецификация
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3351
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom Mirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)26
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)7.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Болгария
    Италия
    Франция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)